Misurazione di pressione nel raffreddamento ad acqua

Misurazione di pressione nel raffreddamento ad acqua

Ottimizzare il raffreddamento ad acqua grazie a sensori affidabili con bassa deriva

La soluzione

I sensori di pressione BSP di Balluff sono l'ideale per l'impiego in acciaieria. Con la loro deriva estremamente contenuta sono in grado di garantire uno processo di misurazione della pressione stabile nel tempo nel raffreddamento ad acqua di altiforni e forni elettrici ad arco.

Le particolarità

  • tipo di protezione IP67
  • Monitorare in modo affidabile l'acqua di raffreddamento sul laminatoio o la pressione sugli azionamenti idraulici con temperature da –25 a 125 °C
Regolare in modo affidabile il raffreddamento ad acqua nell'altoforno
Download
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.