Trasporto di bramme sulla barra di sollevamento

Trasporto di bramme sulla barra di sollevamento

Massima precisione a 360° per la misurazione angolare contactless

La soluzione

Sulla barra di sollevamento sono di estrema importanza i controlli precisi della posizione e il monitoraggio continuo dei movimenti rotatori. Questo è proprio ciò che ci si aspetta dai nostri sensori di inclinazione BSI. Con la misurazione angolare contactless garantiscono la massima precisione nel trasporto di bramme. Poiché misurano lo scostamento rispetto alla linea orizzontale su un asse fino a 360° di rotazione.

Le particolarità

  • a differenza dei datori rotativi non è necessario alcun accoppiamento meccanico
  • poco ingombranti e molto robusti (impiegabili da –40 a 85 °C)
Misurazione angolare contactless nel trasporto di bramme
Download
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.