Balluff IO-Link and Safety Workshops 2017 in Veneto

Balluff IO-Link and Safety Workshops Veneto 2017
Balluff IO-Link and Safety Workshops Veneto 2017

Dopo il successo dell'anno scorso, anche quest'anno Balluff Automation mette a disposizione dei propri clienti una mattinata interamente dedicata all'approfondimento delle caratteristiche della tecnologia IO-Link.

TEMI TRATTATI:

  • Breve introduzione su Balluff e la sua gamma prodotti
  • Networking e IO-Link: Generalità e potenzialità
  • Networking e IO-Link: Prodotti Balluff
  • Case History
  • Safety over IO-Link
  • Industry 4.0

OBIETTIVO:

Fornire ai partecipanti le conoscenze di base e una panoramica generale su IO-Link. Verrà illustrata la collocazione IO-Link all'interno della piramide dell'Automazione e dei sistemi di bus di campo. Verrà introdotto il nuovo concetto di Safety over IO-Link, presentato il nuovo hub profisafe e i relativi dispositivi di sicurezza.

Verranno prese in esame le interazioni tra i componenti (master, device, integrazione SW e controllo), nonché le rispettive possibilità di applicazione, e verrà data una risposta alle seguenti domande:

  • Quali sono i vantaggi di IO-Link per gli utilizzatori?
  • Come funziona il sistema IO-Link?
  • Come si selezionano i prodotti adeguati?

DATE E LUOGHI

8 Marzo 2017 - Soave (VR)

c/o la Cantina di Soave in Borgo Rocca Sveva
Via Covergnino, 7 - 37038 Soave (VR)
www.cantinasoave.it
Registrazione h. 9:00
Fine Lavori h. 12:30
a seguire pranzo offerto da Balluff

9 Marzo 2017 - Schio (VI)

c/o Podere la Torre
Via Lungo Gogna, 59/P - 36015 Schio (VI)
www.poderelatorre.com
Registrazione h. 9:00
Fine Lavori h. 12:30
a seguire pranzo offerto da Balluff

10 Marzo 2017 - Vedelago (TV)

c/o Hotel Ristorante Antica Postumia
Via Monte Grappa, 36 - 31050 Vedelago - Fraz. Franzolo (TV)
www.anticapostumia.it
Registrazione h. 9:30
Fine Lavori h. 13:00
a seguire pranzo offerto da Balluff


Per qualsiasi ulteriore informazione in merito e per iscriversi mandare una mail a valentina.fiorino@balluff.it