OMC

OMC

Pala de Andrè - Viale Europa, 1 - 29-31 marzo 2017

OMC - Offsore Mediterranean Conference & Exhibition - RAVENNA 2017

Il principale punto di incontro professionale per il settore dell'Oil & Gas nel Mediterraneo

OMC è il principale punto d'incontro nel Mediterraneo per l'industria dell'Oil & Gas e dell'energia. Fin dal suo esordio nel 1993, OMC, con appuntamenti biennali, ha rappresentato un forum per lo scambio di informazioni e tecnologia, per tutti gli operatori interessati all'industria dell'offshore nel Mediterraneo. La Conferenza è di interesse per tutti i settori coinvolti della comunità offshore, compresi ingegneri, scienziati, policy makers, educatori, leaders di azienda, studenti e singoli interessati.

Balluff parteciperà a questo importante evento, venite a visitarci presso:
Padiglione 1  Stand F 16

In evidenza:

  • Trasduttori da interno cilindro ridondanti
  • Trasduttori da interno cilindro a norme ATEX
  • Trasduttori per applicazione in ambiente marino serie ProCompact IP 67, 40 bar
  • Trasduttori per alta pressione 1000 bar
  • BTL 6 AR da interno cilindro
  • Trasduttori di pressione
  • Sensori di livello
  • Programma ultrasuoni
  • Programma IO-Link
  • Programma Safety