Sensori indutt. alte temp. vari formati

Sensori indutt. alte temp. vari formati

Riconoscere gli oggetti in modo affidabile – con temperature ambientali molto elevate

Riconoscere gli oggetti in modo affidabile – con temperature ambientali molto elevate

La nostra ampia gamma di sensori induttivi per le alte temperature facilita il riconoscimento e il posizionamento di oggetti in modo affidabile e senza contatto a temperature ambiente molto elevate. A seconda della versione, i sensori resistono a temperature sino a 230 °C.

> Ricerca del prodotto

Un ulteriore punto di forza: Per risolvere in modo affidabile le molteplici condizioni di montaggio, sono ora disponibili le nuove versioni nei formati M8, M18, M30 e in varie custodie cubiche.

I sensori sono inoltre facili da installare e utilizzare – grazie a raccordi standard unificati, cavi di varia natura e idonei accessori, ad esempio i cavi per le alte temperature.

Caratteristiche principali

  • per temperature ambiente sino a 230 °C
  • per le diverse condizioni di montaggio: disponibili nei formati M8, M18, M30 e in varie custodie cubiche
  • veloci da installare e sostituire grazie al raccordo standardizzato
  • Sensori e accessori di qualità da un'unica fonte