Sensore induttivo a forma rettangolare

Sensore induttivo a forma rettangolare

Sensore induttivo a forma rettangolare

Consente soluzioni economiche

Il nuovo sensore induttivo in Q40 è un prezioso e flessibile sensore installabile per molteplici applicazioni nel campo della movimentazione. Le sue due varianti con superficie attiva in diverse posizioni consentono un montaggio flessibile. A tale scopo è possibile scegliere tra la superficie attiva sulla parte anteriore o su quella laterale. Inoltre è possibile orientare facilmente il sensore in base alle proprie esigenze con una semplice rotazione.

Grazie alla forma compatta può essere impiegato anche in spazi ristretti, nonché in ambienti con elevata presenza di polvere e umidità. Questo è possibile perché il sensore offre il grado di protezione IP67.

Il sensore misura in modalità contactless, quindi in assenza di usura, fino a una distanza di 20 mm. La sua uscita commutabile assicura la massima affidabilità per ogni processo di posizionamento.

Le caratteristiche particolari

  • distanza di commutazione 20 mm
  • flessibilità di installazione grazie a diverse varianti
  • utilizzabile anche in ambienti polverosi e umidi grazie al grado di protezione IP67
  • risparmio di spazio grazie alla struttura compatta