Industrial Camera

Industrial Camera

Industrial Camera

Efficiente sistema industriale con BVS-Cockpit e Industrial Controller

Con le nostre Industrial Camera avrete immagini eccellenti e potrete disporre di una trasmissione delle immagini particolarmente veloce. Mediante l’intuitiva interfaccia utente BVS-Cockpit, potrete facilmente comandare l’Industrial Camera senza particolari conoscenze e in tutta comodità configurarla per le vostre esigenze specifiche. Scegliete tra colore e bianco/nero e quattro risoluzioni di immagine. Tutto questo per offrire una elevata flessibilittà di installazione. Perché ovunque posizionate la telecamera compatta, la sua elevata risoluzione vi garantisce immagini nitidissime e quindi i migliori risultati di controllo.

Per l’utilizzo con il sistema BVS-Cockpit, le nostre Industrial Camera richiedono uno SmartVision Controller, in cui è integrato il software. Dal momento che è possibile collegare simultaneamente più telecamere a un controller, si possono realizzare anche controlli multipli. Si può quindi effettuare un’ispezione congiunta da diverse angolazioni. Ciò non solo aumenta la qualità del controllo, ma è anche di particolare vantaggio, poiché si riescono facilmente a risolvere diverse interrogazioni e i loro risultati possono essere elaborati simultaneamente tramite l’Industrial Controller.

Caratteristiche specifiche

  • impiego flessibile e ottimizzato per l’applicazione di più Industrial Camera
  • trasmissione ottimizzata dei dati dell’immagine
  • rapida elaborazione dati
  • interfacce di processo standardizzate: TCP IP/UDP oppure Profinet
  • interfacce dati standardizzate: GigE-Vision ed USB3-Vision