Innovativo accoppiatore induttivo con interfaccia IO-Link

Innovativo accoppiatore induttivo con interfaccia IO-Link

Trasmissione rapida e contactless di dati e potenza

Trasmissione rapida e contactless di dati e potenza

Al giorno d'oggi, i sistemi di accoppiamento induttivo sono diventati indispensabili in una moltitudine di applicazioni. Grazie alla trasmissione contactless di dati ed energia, hanno da tempo superato i contatti meccanici. In molte applicazioni, la massima potenza trasferibile degli accoppiatori svolge un ruolo chiave: la robotica, con il controllo delle pinze, è solo uno dei tanti esempi.

Con il nuovo accoppiatore induttivo BIC Q40, Balluff vi mette a disposizione un sistema che supera di gran lunga gli attuali accoppiatori induttivi presenti sul mercato. Con una corrente in uscita continua da 1,7 A, il sistema è in grado di trasmettere fino a 40 Watt di potenza. Vale a dire il triplo rispetto agli accoppiatori più comuni presenti sul mercato. Grazie all'interfaccia IO-Link, il sistema supporta lo scambio ineccepibile di eventi, dati di parametri e di processo tra IO-Link-Device e IO-Link-Master. Poiché la trasmissione dati è trasparente, non è necessaria una parametrizzazione dell'accoppiatore IO-Link. Inoltre, il supporto della modalità di funzionamento COM3 consente al sistema uno scambio dati quanto più rapido possibile. Con la comunicazione bidirezionale che trasferisce i dati in entrambe le direzioni, è possibile controllare attuatori - come le isole di valvole - e raccogliere segnali simultaneamente. Mai avuto così tanta flessibilità ed efficienza!

Le particolarità

  • compatta forma cubica
  • rotazione a 180° del connettore (Base e Remote)
  • corrente in uscita continua da 1,7 A: circa 40 Watt trasferibili
  • corrente di picco temporanea fino a 5 A
  • compatibile con i sistemi attuali e futuri
  • supporta le modalità di funzionamento COM2 e COM3 (standard IO-Link più veloce)
  • realizzabili grandi distanze di trasmissione tra Base e Remote (max. fino a 12,5 mm)