Alimentatori IO-Link in IP20 e IP67

Alimentatori IO-Link in IP20 e IP67

Alimentatori IO-Link in IP20 e IP67

Con Condition Monitoring

Funzione Heartbeat®: monitoraggio continuo dei fattori di usura

Gli alimentatori sono un fattore essenziale per il funzionamento affidabile di macchine e impianti. I nuovi alimentatori Heartbeat® in e supportano l'utente grazie al monitoraggio continuo e alla visualizzazione di carico e sollecitazione (livello di stress).

> Ricerca del prodotto

Loadlevel indica il carico di corrente sull'uscita. Se il carico aumenta, può essere indice di un problema dell'impianto – se ad es. un motore ha bisogno di troppa forza per spostare un cuscinetto corroso. Tramite la loro visualizzazione Lifetime, gli alimentatori forniscono anche un'indicazione sulla durata residua. Guasti imprevisti e interruzioni di produzione diventeranno un lontano ricordo.

Cosa offre l'IO-Link

Mediante l'interfaccia IO-Link è possibile leggere tutti i parametri essenziali e trasmetterli al controllo. Questi possono essere analizzati nel sistema di diagnosi sovraordinato. Questo garantisce una diagnosi continua alla sede centrale. Il collegamento IO-Link avviene tramite il collaudato connettore M12 oppure tramite morsetti a mola.

Vantaggi

  • Informazioni dell'alimentatore HEARTBEAT® via IO-Link
  • Dati di processo, ad es. tensione di uscita, corrente di uscita
  • Parametri Heartbeat®
  • Messaggi di allarme, ad es. sovraccarico, sovratemperatura
  • Informazioni diagnostiche ad es. tensione di ingresso, livello di stress, durata di funzionamento

Gli alimentatori Balluff IO-Link sono disponibili in IP20 e IP67.

Applicazione
Alimentatori IO-Link in IP20: risparmio energetico

Quando si tratta di un'alimentazione di tensione affidabile ed efficiente, le nuove versioni in IP20 sono l'ideale. Il suo elevato grado di rendimento consente agli alimentatori di operare a risparmio energetico. Con ciò si è potuto ridurre al minimo la potenza di dissipazione e diminuire in modo consistente le dimensioni della custodia degli alimentatori. Per esempio la versione da 20 A è di oltre il 50 % più stretta rispetto a un alimentatore convenzionale. Ciò riduce lo spazio necessario nell'armadio elettrico.

Un ampliamento con l'adattatore IO-Link disponibile a richiesta fa risparmiare ancora più energia e quindi denaro. Infatti tramite l'IO-Link è possibile inserire e disinserire la tensione di uscita quando una parte dell'impianto non serve. I concetti di risparmio energetico sono perciò effettivamente applicabili.

Alimentatori IO-Link in IP67 per l'installazione decentralizzata, senza armadio elettrico

Gli alimentatori Balluff con tipo di protezione IP67 si prestano alla perfezione per l'installazione decentralizzata e senza armadio elettrico. Possono infatti essere utilizzati direttamente sul campo e in condizioni gravose. Tramite l'IO-Link è possibile il montaggio anche in luoghi difficilmente accessibili. Il monitoraggio avviene confortevolmente con IO-Link dal centro di controllo.

Alimentatori BAE00LJ
IO-Link
Alimentatori BAE00TJ