Hub sensori/attuatori IO-Link con tecnica di collegamento M8

Hub sensori/attuatori IO-Link con tecnica di collegamento M8

Compatti moduli I/O con porta di espansione

Compatti moduli I/O con porta di espansione

Riduzione dei costi con l'hub sensori/attuatori IO-Link Balluff

Cavi schermati e schede di interfaccia comportano costi elevati nell'installazione in campo. Porre rimedio alla situazione grazie all'hub sensori/attuatori IO-Link con tecnica di collegamento M8. Con i moduli si risparmia circa il 30% di costi sull'hardware rispetto ai dispositivi bus di campo tradizionali. E se aggiungiamo il risparmio di cavi Bus e cavi di alimentazione, i vostri costi si ridurranno addirittura del 40 % circa. Un cavo per sensori standard M12 economico basta dunque per il collegamento al master IO-Link. Ulteriore vantaggio dell'hub IO-Link: Tutto ciò che serve è un indirizzo bus per raccogliere in modo variabile i segnali dei sensori in un raggio di 20 metri. Maggiore efficienza è impensabile!

Le particolarità

  • Modulo di ingresso per 16 ingressi e modulo I/O configurabile con 16 ingressi/uscite
  • tecnica di collegamento M8
  • struttura compatta, poco ingombrante
  • per condizioni ambientali gravose: robusta custodia metallica in classe di protezione IP67
  • porta di ampliamento per il collegamento di un ulteriore hub IO-Link
  • LED indicatori di stato ben visibili