Encoder a codifica magnetica con interfaccia IO-Link

Encoder a codifica magnetica con interfaccia IO-Link

Encoder a codifica magnetica con interfaccia IO-Link

Encoder assoluto – concepito per attività di misurazione e posizionamento

Quando altri sistemi di misurazione di posizione sono troppo grandi, troppo lenti, troppo imprecisi o poco versatili, potrete contare sull'encoder BML SL1: se desiderate misurare movimenti lineari o rotativi, angoli, spostamenti brevi o lunghi oppure utilizzare una regolazione del formato rapida e precisa.

Impiego versatile – misurare posizioni e finecorsa con assoluta precisione

Ovunque abbiate bisogno di un'elevata precisione assoluta di posizioni e finecorsa, ciò che serve è il sistema di misurazione assoluto BML SL1. Sviluppato nello specifico per attività di misurazione e posizionamento, è superveloce, estremamente preciso e può essere impiegato indipendentemente dal settore industriale. Ed è compatto, per facilitare l'integrazione. È facile da gestire e al contempo estremamente economico.

Flessibilità e comfort grazie all'interfaccia IO-Link integrata

La sua interfaccia IO-Link integrata vi offre una particolare flessibilità. Tramite IO-Link si possono trasmettere informazioni di posizione per poterle poi visualizzare tramite l'unità di controllo. Con IO-Link monitorate posizioni target e controllate in modo continuo le posizioni durante il movimento. Anche la configurazione e la regolazione del formato riescono in modo rapido. E tramite IO-Link, il sistema di misurazione è facilmente collegabile. Con il BML SL1 sfruttate contemporaneamente i vantaggi di un sistema di misurazione a banda magnetica e l'innovativa interfaccia dell'ambiente di controllo.

Le caratteristiche

  • semplice connessione e indicazione della posizione tramite IO-Link
  • rilevamento di corsa fino a 8 m alla massima velocità
  • grande flessibilità tramite funzioni complete di parametrizzazione nonché informazioni diagnostiche e di stato tramite IO-Link
  • facile montaggio e funzionamento sicuro grazie all'elevata distanza di lettura fino a 1,3 mm
  • versatilità d'impiego: uscita di misura analogica opzionale per applicazioni di regolazione