Sensori induttivi F1 tot. metallici

Sensori induttivi F1 tot. metallici

Massima sicurezza funzionale in ambienti particolarmente gravosi

Massima sicurezza funzionale in ambienti particolarmente gravosi

Utilizzando una nuova tecnologia, Balluff offre sensori induttivi completamente metallici a fattore 1 nel formato M18, capaci di garantire la massima sicurezza funzionale in ambienti particolarmente gravosi. Nella custodia tutta in acciaio inossidabile sono l'ideale per rilevare oggetti in cambiamento (acciaio, allumino, ottone, rame ecc.), sfruttando l'identica distanza di commutazione (senza fattore di riduzione).

Sono estremamente affidabili anche a contatto diretto con l'oggetto da rilevare. Perché la robusta superficie attiva è concepita per resistere a urti, sollecitazioni meccaniche e fluidi abrasivi.

I nostri sensori induttivi completamente metallici a fattore 1 sono immuni ai campi magnetici, cioè non vengono disturbati dai forti campi elettromagnetici che possono verificarsi nell'indurimento induttivo o negli impianti di saldatura. Con il rivestimento ceramico opzionale anche gli spruzzi di saldatura non sono un problema.

Caratteristiche principali

  • elevata distanza di commutazione per materiali ferrosi e non ferrosi
  • immunità ai campi magnetici e rivestimento ceramico estremamente robusto per ambienti gravosi
  • grado di protezione IP68 e range di temperatura ampliato per i requisiti più elevati
  • elevata precisione e impiego flessibile, anche con oggetti in cambiamento