Sens. di temper. a contatto con i fluidi

Sens. di temper. a contatto con i fluidi

Rilevazione temperature di processo in modo continuo con capacità di commutazione

Rilevazione temperature di processo in modo continuo con capacità di commutazione

Il monitoraggio continuo dei fluidi di processo di macchine ed impianti contribuisce decisamente alla sicurezza dei processi. A tale scopo si devono rispettare sia la pressione corretta e il livello di riempimento esatto che la giusta temperatura.
Così, se ad esempio volete monitorare la temperatura dell'olio idraulico in un gruppo idraulico, potete farlo in modo affidabile con i nostri sensori di temperatura a contatto con i fluidi. Inoltre, il monitoraggio della temperatura all'interno del circuito idraulico garantisce la giusta viscosità dell'olio e quindi le prestazioni della vostra macchina.

Gli stati di processo critici, come una temperatura limite, vengono controllati direttamente tramite l'uscita commutata. Un uscita analogica vi fornisce risultati di misura continui.

Inoltre, i nostri sensori di temperatura convincono anche nel controllo di acqua di raffreddamento, lubrificanti e aria compressa e si rivelano quindi validi per diverse applicazioni.

Caratteristiche principali

  • Misurazione di temperatura: direttamente in fluidi allo stato liquido o gassoso
  • Interfacce: segnali analogici e punti di commutazione
  • Robusto connettore a spina M12 per una facile integrazione
  • Versione con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'impiego
  • Versioni senza indicatore: forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioni