Mini-sensori optoelettronici con soppressione dello sfondo

Mini-sensori optoelettronici con soppressione dello sfondo

Mini-sensori optoelettronici con soppressione dello sfondo

Riconoscimento di oggetti affidabile anche in situazioni di montaggio ristrette

I mini-sensori optoelettronici delle serie BOS Q08M e BOS R01E sono idonei per il riconoscimento di oggetti affidabile in molti ambiti di applicazione, in particolare in condizioni di montaggio ristrette.

Già oggi sono disponibili fotocellule a sbarramento, fotocellule a riflessione e fotocellule a tasteggio. Inoltre sono disponibili anche varianti con soppressione dello sfondo potente. Di conseguenza si possono rilevare oggetti con diverse superfici in modo assolutamente sicuro e preciso.

Le diverse varianti con ottica laterale o frontale possono essere montate in modo molto flessibile. E lo spot luminoso rosso ben visibile e chiaramente delimitato facilita l'allineamento del sensore e la messa in funzione.

Le versioni con regolazione fissa del raggio d'azione sono pronte per l'uso immediatamente dopo il montaggio. Nelle varianti IO-Link è possibile regolare in modo semplice e preciso il raggio d'azione e l'isteresi, in tal modo è possibile eliminare la regolazione onerosa della distanza tra sensore e oggetto. Inoltre questi sensori IO-Link forniscono ulteriori informazioni come ad es. dati di diagnosi e ore di esercizio. E offrono quindi un vero e proprio valore aggiunto per moderni impianti produttivi.

Caratteristiche principali

  • commutazione precisa tramite spot luminoso piccolo e chiaro
  • varianti IO-Link disponibili con numerose possibilità di parametrizzazione
  • BOS R01E – robusta custodia in acciaio inox e grado di protezione IP69K
  • BOS Q08M – estremamente compatti per l'impiego in spazi ristretti