Alimentatori con funzione Heartbeat®

Alimentatori con funzione Heartbeat®

Alimentatori con funzione Heartbeat

Alimentazione di tensione efficiente

Diverse classi di potenza

Gli alimentatori intelligenti di Balluff con funzione Heartbeat® alimentano tensione a ciascuna applicazione in modo affidabile ed efficiente. Gli alimentatori sono disponibili nelle classi di potenza 60 W, 120 W, 240 W e 480 W. Il Power-Boost consente una riserva di potenza del 150% per i picchi di carico necessari.

Indicazione di carico e sollecitazione

Tramite Heartbeat® l'alimentatore informa continuamente sullo stato interno del dispositivo. Inoltre indica la situazione di carico (Load) e la sollecitazione (Stress) attuali dei componenti interni.

Manutenzione preventiva

Inoltre la visualizzazione Lifetime fornisce l'indicazione decisiva per i sistemi di manutenzione preventiva o Condition-based Maintenance. Grazie al continuo monitoraggio interno dei parametri d'esercizio dell'alimentatore, si attiva tempestivamente un allarme prima del guasto. Contemporaneamente la durata del dispositivo viene sfruttata al meglio.

Integrabile in soluzioni di diagnosi a tutto campo

Ulteriore vantaggio: le funzioni intelligenti possono essere integrate tramite IO-Link direttamente nelle soluzioni di diagnosi generali innovative. Queste stabiliscono dunque dei criteri per sistemi di manutenzione moderni di macchine e impianti.

Vantaggi

  • Struttura extrasottile
  • IP20 e IP67
  • Funzioni intelligenti con Heartbeat®
  • Interfaccia di comunicazione IO-Link

Manutenzione preventiva

Inoltre la visualizzazione Lifetime fornisce l'indicazione decisiva per i sistemi di manutenzione preventiva o Condition-based Maintenance. Grazie al continuo monitoraggio interno dei parametri d'esercizio dell'alimentatore, si attiva tempestivamente un allarme prima del guasto. Contemporaneamente la durata del dispositivo viene sfruttata al meglio.