SmartLight Indicator per indicare in modo univoco il punto d'intervento

SmartLight Indicator per indicare in modo univoco il punto d'intervento

Per la guida affidabile dell'operatore Balluff presenta uno SmartLight Indicator, con cui si possono visualizzare in modo univoco i punti d'impiego

Tecnologia innovativa per la guida affidabile dell'operatore

Per la guida affidabile dell'operatore Balluff presenta uno SmartLight Indicator, con cui si possono visualizzare in modo univoco i punti d'intervento. E non finisce qui: Il nostro SmartLight Indicator convince per le numerose funzioni supplementari. Ad esempio l'indicazione di impostazioni, tempi di ciclo dei processi di lavoro, tempi di attesa durante lo svolgimento del lavoro o la rappresentazione della coppia di serraggio, come in una chiave dinamometrica. Si possono anche leggere facilmente stati della macchina o livelli.

Il nostro SmartLight Indicator è costituito da sei segmenti LED indipendenti, multicolori estremamente luminosi, che possono operare in diversi modi, per realizzare i requisiti individuali. In tal caso, IO-Link garantisce una guida comoda per gli utenti.
Grazie ad IO-Link, il dispositivo intelligente viene rapidamente installato, risparmiando sui costi, e viene collegato sia al PLC che ai sistemi basati su PC. Tutti i tipi di funzionamento, i colori e gli stati sono subito a vostra disposizione nei dati di processi.

Dato che si può collegare uno SmartLight Indicator ad un altro, è possibile ridurre ulteriormente i costi e le spese di cablaggio.

Caratteristiche principali

  • IO-link consente le funzionalità industry 4.0
  • Flessibile: sei segmenti LED indipendenti, molto luminosi e a più colori
  • Versatile: modalitá segment per rappresentare uno, due, tre o sei segmento(i) indipendenti
  • Sicuro: la modalitá runlight visualizza se la stazione di lavoro è pronta o ancora occupata.
  • Innovativo: modalitá level per visualizzare una posizione o un livello con una rotazione di 360° o 720°
  • Economico: è possibile collegare in cascata due SmartLight Indicator (Daisy-Chain), è necessaria solo una porta IO-Link
  • Affidabile: involucro IP65 montabile sulla macchina per indicare in modo univoco il punto d'intervento.