Trasmissione sicura del segnale in presenza di campi elettromagnetici

Trasmissione sicura del segnale in presenza di campi elettromagnetici

Moduli I/O resistenti alla saldatura

Moduli I/O resistenti agli spruzzi di saldatura con otto porte IO-Link e hub I/O IO-Link con port di estensione

Per correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici

Balluff offre una nuova famiglia di moduli di rete sviluppati per le condizioni estreme dell'ambiente di saldatura. Questi moduli resistenti agli spruzzi di saldatura in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro gestiscono in modo affidabile gli spruzzi di saldatura, le correnti di saldatura ed i campi di disturbo elettromagnetici e garantiscono la trasmissione sicura dei segnali nonostante influssi ambientali perturbatori. Un ulteriore punto di forza: sono facili da installare.

> Ricerca del prodotto

Architettura di sistema decentralizzata grazie a IO-Link

In questa famiglia di moduli rientrano i master IO-Link e gli hub sensori/attuatori IO-Link rispettivamente con 8 porte IO-Link per 16 entrate ed uscite. Di conseguenza si garantiscono soluzioni bus di campo innovative.

L'efficiente collegamento punto-a-punto IO-Link consente la struttura di un'architettura di sistema decentralizzata nella cella di saldatura fuori dall'armadio elettrico. I nodi di rete che dispongono di un master IO-Link, comunicano tramite Ethernet/IP direttamente con il sistema di controllo o la centralina della macchina.

Alle porte IO-Link è possibile collegare i più diversi sensori o moduli I/O intelligenti con interfaccia IO-Link. Gli utenti sfruttano così semplici strutture, godendo di un'elevata flessibilità.

I parametri possono essere facilmente trasmessi. Grazie alla continua diagnosi si garantisce un monitoraggio affidabile. Gli economici cavi industriali a tre conduttori non schermati sono veloci da cablare.

Vantaggi dei moduli I/O

  • 8 porte IO-Link per il collegamento di tutti i dispositivi IO-Link
  • fino a 16 ingressi/uscite rispettivamente con un LED per la diagnosi degli errori:
    ciascun ingresso è resistente ai cortocircuiti,
    ciascuna uscita è protetta contro i sovraccarichi
  • LED di stato ben visibili per il monitoraggio delle porte e della comunicazione di rete
  • server web integrato per la rappresentazione di informazioni sui moduli (indirizzo IP, impostazioni, parametri, ecc.)
  • Switch a 2 porte integrato per reti daisy-chain
  • ampio display per la visualizzazione di informazioni supplementari (versione, indirizzo IP, nome del modulo, ecc.)

Vantaggi hub sensori/attuatori IO-Link

  • LED ben visibili per l'indicatore di funzione
  • fino a 16 ingressi o ingressi/uscite configurabili disponibili
  • Porta di espansione per il collegamento di un connettore per pacchi valvole IO-Link o un hub sensori/attuatori IO-Link (e aumentare gli ingressi/uscite (I/O) fino a 30)
Moduli I/O resistenti alla saldatura