BCC0A7Z - BCC M425-0000-1A-003-VX8434-500

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • caratteristiche chiave
    Collegamento
    M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
    Cavo
    PVC grigio, 50.00 m, adatto per catene portacavi
    Numero dei conduttori
    4
    Sezione dei conduttori
    0.34 mm²
    Temperatura cavo, posa fissa
    -40...105 °C
    Temperatura cavo, posa flessibile
    -5...105 °C
    Tensione d'esercizio UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    4.0 A
    Grado di protezione
    IP67, IP68, IP69K
    Omologazione / conformità
    cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Modelli CAD
    BCC0A7Z - BCC M425-0000-1A-003-VX8434-500
    Disposal
    scarica il PDF
    Vista prodotto
    0.44 MB