BCC0A9Y - BCC A324-A324-30-304-EX44W6-100

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Con le nostre robuste prolunghe vengono trasmessi segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile e sicuro. Scegliere il raccordo corretto per la vostra applicazione nel settore industriale. Sono disponibili diversi tipi di cavi e i connettori a spina più svariati.

  • caratteristiche chiave
    Cavo
    TPE giallo, 10.00 m
    Collegamento 1
    7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli
    Collegamento 2
    7/8"-Connettore, ad angolo, 4-poli
    Numero dei conduttori
    4
    Temperatura cavo, posa fissa
    -40...105 °C
    Tensione d'esercizio UB
    300 VDC / 300 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    10.0 A
    Grado di protezione
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Omologazione / conformità
    cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Disposal
    scarica il PDF
    Vista prodotto
    0.02 MB