BCC0ATP - BCC M425-0000-1A-001-PX43T2-100

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • caratteristiche chiave
    Collegamento
    M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
    Cavo
    PUR giallo, 10.00 m, adatto per catene portacavi
    Numero dei conduttori
    3
    Sezione dei conduttori
    22 AWG
    Temperatura cavo, posa fissa
    -50...90 °C
    Temperatura cavo, posa flessibile
    -25...90 °C
    Tensione d'esercizio UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    4.0 A
    Grado di protezione
    IP67, IP68, IP69K
    Omologazione / conformità
    cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Modelli CAD
    BCC0ATP - BCC M425-0000-1A-001-PX43T2-100
    Disposal
    scarica il PDF
    Vista prodotto
    0.44 MB