BCC0C8N - BCC M425-M424-3A-304-PX44T2-020

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Con le nostre robuste prolunghe vengono trasmessi segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile e sicuro. Scegliere il raccordo corretto per la vostra applicazione nel settore industriale. Sono disponibili diversi tipi di cavi e i connettori a spina più svariati.

  • caratteristiche chiave
    Cavo
    PUR giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
    Collegamento 1
    M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
    Collegamento 2
    M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato
    Numero dei conduttori
    4
    Temperatura cavo, posa fissa
    -50...90 °C
    Temperatura cavo, posa flessibile
    -25...90 °C
    Tensione d'esercizio UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    4.0 A
    Grado di protezione
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Omologazione / conformità
    cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Modelli CAD
    BCC0C8N - BCC M425-M424-3A-304-PX44T2-020
    Disposal
    scarica il PDF
    Vista prodotto
    0.44 MB