BCC0HMC - BCC M415-0000-1A-003-PX44T2-200

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • caratteristiche chiave
    Collegamento
    Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
    Cavo
    PUR giallo, 20.00 m, adatto per catene portacavi
    Numero dei conduttori
    4
    Sezione dei conduttori
    22 AWG
    Temperatura cavo, posa fissa
    -50...90 °C
    Temperatura cavo, posa flessibile
    -25...90 °C
    Tensione d'esercizio UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    4.0 A
    Grado di protezione
    IP67, IP68, IP69K
    Omologazione / conformità
    cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Modelli CAD
    BCC0HMC - BCC M415-0000-1A-003-PX44T2-200
    Disposal
    scarica il PDF
    Vista prodotto
    0.01 MB