BCC0L58 - BCC M323-M413-3E-300-PW3334-006

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Con le nostre robuste prolunghe vengono trasmessi segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile e sicuro. Scegliere il raccordo corretto per la vostra applicazione nel settore industriale. Sono disponibili diversi tipi di cavi e i connettori a spina più svariati.

  • caratteristiche chiave
    Cavo
    PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 0.60 m, adatto per catene portacavi
    Collegamento 1
    M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
    Collegamento 2
    M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
    Numero dei conduttori
    3
    Temperatura cavo, posa fissa
    -50...90 °C
    Temperatura cavo, posa flessibile
    -25...90 °C
    Tensione d'esercizio UB
    60 VDC / 60 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    4.0 A
    Grado di protezione
    IP67/IP67, IP68, IP69K
    Omologazione / conformità
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Disposal
    scarica il PDF
    Dichiarazione di conformità
    Tutte le lingue - 0.18 MB
    Vista prodotto
    0.06 MB