BCC0LH7 - BCC M425-M415-3A-312-PX8534-150-C108

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Con le nostre robuste prolunghe vengono trasmessi segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile e sicuro. Scegliere il raccordo corretto per la vostra applicazione nel settore industriale. Sono disponibili diversi tipi di cavi e i connettori a spina più svariati.

  • caratteristiche chiave
    Cavo
    PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi
    Collegamento 1
    M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
    Collegamento 2
    M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
    Numero dei conduttori
    5
    Temperatura cavo, posa fissa
    -50...80 °C
    Temperatura cavo, posa flessibile
    -25...80 °C
    Tensione d'esercizio UB
    60 VDC / 60 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    4.0 A
    Grado di protezione
    IP67/IP67, IP68, IP69K
    Omologazione / conformità
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Disposal
    scarica il PDF
    Dichiarazione di conformità
    Tutte le lingue - 0.18 MB
    Vista prodotto
    0.02 MB