BCC0LKJ - BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-800

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Con le nostre robuste prolunghe vengono trasmessi segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile e sicuro. Scegliere il raccordo corretto per la vostra applicazione nel settore industriale. Sono disponibili diversi tipi di cavi e i connettori a spina più svariati.

  • caratteristiche chiave
    Cavo
    PUR schermato verde, 80 m, adatto per catene portacavi
    Collegamento 1
    M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
    Collegamento 2
    M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
    Interfaccia
    Profinet
    Numero dei conduttori
    4
    Temperatura cavo, posa fissa
    -40...80 °C
    Temperatura cavo, posa flessibile
    -20...60 °C
    Tensione d'esercizio UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominale (40 °C)
    4.0 A
    Grado di protezione
    IP67/IP67
    Omologazione / conformità
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Disposal
    scarica il PDF
    Dichiarazione di conformità
    Tutte le lingue - 0.19 MB
    Vista prodotto
    0.24 MB