BIS01AT - BIS U-157-N9/C1M

  • caratteristiche chiave
    Gruppo prodotti
    UHF (860…960 MHz)
    Frequenza di lavoro
    902…928 MHz
    Dimensione
    22.5 x 1.65 x 50 mm
    Tipo di memoria
    EEPROM
    Dati utente, lettura/scrittura
    1024 Bit
    Memoria EPC, lettura/scrittura
    448 Bit
    Memoria TID, in sola lettura
    96 Bit
    Forma antenna
    Dipolo
    Installazione
    su metallo
    Temperatura di immagazzinamento
    -30...85 °C
    Temperatura ambiente
    -30...85 °C
    Materiale custodia
    PET
    Omologazione / conformità
    CE, Regolamento REACH (CE), RoHS
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Modelli CAD
    BIS01AT - BIS U-157-N9/C1M
    Dichiarazione di conformità
    Tutte le lingue - 0.17 MB
    Vista prodotto
    0.01 MB