BNS04HT - BNS 819-100-K-10-FC-S80

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Gli interruttori di posizione meccanici rappresentano la soluzione classica dell'automazione. Il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica.
La scelta della forma della punteria ottimizzata per l’applicazione in abbinamento alle nostre camme garantisce una lunga durata.

  • caratteristiche chiave
    Materiale custodia
    Alluminio, anodizzato
    Numero di postazioni di comando
    1x sfera
    Versione
    Contatto snap-on
    Principio di funzionamento
    1. Punto di commutazione: meccanico
    Corrente permanente
    1. Punto di commutazione: 4 A
    Tensione di esercizio nominale Ue
    1. Punto di commutazione: 24 VDC
    Installazione
    a scelta
    Direzione di avvicinamento
    Longitudinale o trasversale rispetto alla superficie di avvitamento
    Velocità di avvicinamento
    1. Punto di commutazione: 9 m/min
    Tipo di collegamento
    1. Punto di commutazione: Connettore
    Temperatura ambiente
    -5...85 °C
    Grado di protezione
    IP67
    Omologazione / conformità
    CE, WEEE, EAC
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Disposal
    scarica il PDF
    Dichiarazione di conformità
    Tutte le lingue - 0.2 MB
    Manuale d'uso
    Tedesco, Inglese - 1.05 MB
    Vista prodotto
    0.02 MB