BNS0578 - BNS 813-B04-R08-40-60-02

indietro
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Per le funzioni di sicurezza come il disinserimento d'emergenza o la limitazione dei finecorsa con interruttori di sicurezza secondo DIN EN 60204-1/VDE 0113
Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento di commutazione meccanico ad apertura forzata. In questo modo la commutazione viene garantita persino in caso di contatti saldati.
Il numero dei punti di commutazione di sicurezza è a piacere e combinabile con elementi di commutazione standard.

  • caratteristiche chiave
    Materiale custodia
    Alluminio, anodizzato
    Numero di postazioni di comando
    4x rullo
    Versione
    Con apertura forzata
    Principio di funzionamento
    1-4. Punto di commutazione: meccanico
    Corrente permanente
    1-4. Punto di commutazione: 5 A
    Tensione di esercizio nominale Ue
    1-4. Punto di commutazione: 250 VAC
    Installazione
    verticale
    Direzione di avvicinamento
    longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
    Velocità di avvicinamento
    1-4. Punto di commutazione: 60 m/min
    Tipo di collegamento
    1-4. Punto di commutazione: Collegamento saldato
    Temperatura ambiente
    -5...85 °C
    Grado di protezione
    IP67
    Omologazione / conformità
    CE, WEEE
  • download
    scheda tecnica
    scarica il PDF
    Disposal
    scarica il PDF
    Dichiarazione di conformità
    Tutte le lingue - 0.18 MB
    Vista prodotto
    0.02 MB