Sensori capacitivi Smart Level di forma quadrangolare – ora anche con IO-Link

Sensori capacitivi Smart Level di forma quadrangolare con IO-Link
Sensori capacitivi Smart Level di forma quadrangolare con IO-Link

Segnalatori di livello ideali per fluidi schiumosi o aderenti

Ora, i nostri compatti sensori capacitivi Q40 offrono anche la funzionalità IO-Link. I sensori rilevano affidabilmente livelli attraverso contenitori non metallici. Inoltre non richiedono taratura, in caso di fluidi conduttivi e contenitori con pareti spesse fino a 6 mm.

Caratteristiche prodotto (file PDF)

Grazie all’interfaccia IO-Link, disporrete di maggiori possibilità di applicazione e di regolazione. Ad esempio, questo sensore è agevolmente installabile con un comune cavo standard a tre fili. Potrete inoltre posizionare i sensori nella macchina direttamente sul punto di azione, perché non è più necessario che il sensore sia accessibile.

Nei sensori IO-Link, il monitoraggio del processo, la parametrizzazione e l’analisi degli errori si svolgono direttamente nell’unità di controllo: in tale modo, i tempi dei cicli macchina vengono ottimizzati, rendendo l’esercizio più efficiente.

Caratteristiche principali

  • Rilevano livelli senza contatto attraverso le pareti di contenitori non metallici
  • Indicati per fluidi altamente conduttivi, quali acidi o soluzioni saline
  • Compensano schiume e adesioni, grazie alla tecnologia Smart Level 50
  • Per alloggiamenti con spessori parete fino a 10 mm
  • Modalità operative: modalità IO standard (SIO), modalità IO-Link

Selezione prodotti

Contatti

Avete domande da rivolgerci? Non esitate a contattarci.