CC-Link IE Field Modulo di rete di base con IO-Link

CC-Link IE Field IE Modulo di rete di base con IO-Link
CC-Link IE Field IE Modulo di rete di base con IO-Link

Vantaggi di IO-Link facili da implementare e utilizzare

Il sistema di bus di campo CC-Link IE Field Basic è compatibile con i dispositivi Ethernet a 100 Mbit e consente di ottenere prestazioni ottimali nei casi in cui non è richiesta una velocità Gigabit. Questo consente a CC-Link IE Field Basic di soddisfare i requisiti del cosiddetto basso livello di automazione, come quelli dei magazzini di caricamento delle barre.

Profilo del prodotto (file PDF)

Il nostro modulo CC-Link IE Field Basic BNI è dotato di IO-Link, in modo da poter utilizzare direttamente i vantaggi di IO-Link in una rete CC-Link IE Field Basic. Grazie al riconoscimento dell'apparecchio, ad esempio, si riceve la trasmissione automatica dei dati di parametrizzazione e di configurazione. Beneficiate di un'integrazione semplice, di una messa in servizio più rapida e di opzioni di monitoraggio complete grazie alla diagnostica universale. Tutto sommato, si aumenta l'efficienza e si riducono notevolmente i costi complessivi.

Le caratteristiche speciali

  • Aggiunta compatibilità IE CC-Link con dispositivi Ethernet 100 Mbit
  • Supporto di SLMP (Seamless Message Protocol)
  • Utilizzo flessibile delle aree dati controllando da due a cinque stazioni
  • Opzioni diagnostiche convenienti attraverso 24 LED per lo stato della porta e del modulo
  • Per ambienti difficili: robusto alloggiamento metallico IP67

Selezione dei prodotti

Vi preghiamo di contattarci

Avete domande? Vi preghiamo di contattarci.