Vibrazioni, temperatura, umidità, pressione ambientale
Il sensore Balluff Condition Monitoring Sensor rileva varie variabili fisiche - come le vibrazioni, la temperatura, l'umidità e la pressione ambientale -, le elabora a bordo e fornisce i dati desiderati ad un sistema di livello superiore tramite IO-Link. Inoltre, il sensore può rilevare e comunicare la propria condizione attraverso le funzioni di autocoscienza integrate. Ciò significa che siete sempre informati sulla sua temperatura, sulle ore di funzionamento e sui cicli di avvio.
Semplicemente attraverso IO-Link
Con il protocollo standardizzato IO-Link è possibile parametrizzare il sensore e adattare individualmente la valutazione nel sensore all'applicazione. Questo rende facile e conveniente l'integrazione in sistemi nuovi ed esistenti. La struttura flessibile dei dati di processo permette di assegnare liberamente fino a cinque valori misurati o pre-processati e di trasmetterli ciclicamente. Inoltre, IO-Link consente l'interrogazione aciclica di ulteriori variabili di valutazione statistica.
I volumi di dati possono essere ridotti all'essenziale
Inoltre, è possibile definire valori limite per i preallarmi e i principali allarmi per il monitoraggio automatico delle variabili di misura o di valutazione, in modo che il sensore generi messaggi di avvertimento per determinati eventi. Il monitoraggio dei valori limite consente di utilizzare il sensore come monitor, in modo che solo i dati rilevanti vengano comunicati attraverso l'interfaccia. Ciò consente di ridurre all'essenziale il volume dei dati.