Indicatore di posizione digitale con interfaccia utente intuitiva
Con l’indicatore di posizione digitale di Balluff è possibile gestire una grande varietà di prodotti in modo rapido e affidabile durante l’elaborazione di lotti sempre più piccoli. Il nostro indicatore di posizione offre un cambio di formato semi-automatico con un’interfaccia utente eccezionalmente intuitiva. Questo, combinato con il suo concetto di funzionamento e configurazione chiaramente organizzato, aumenta la flessibilità e la disponibilità delle vostre macchine.
Il cambio formato guidato è semplice e affidabile da eseguire. Inoltre, siete supportati dall’indicatore di posizione. Questo mostra quale valore nominale deve essere raggiunto per il cambio di formato. Quando il mandrino viene ruotato, siete guidati nel dettaglio da una luce di scorrimento e potete controllare i valori sull’indicatore digitale.
La guida utente chiara e l’impostazione accurata del formato aumentano la vostra efficienza. Non solo le modifiche di formato vengono apportate più velocemente, ma anche i tempi di avvio e i tempi di fermo macchina vengono notevolmente ridotti. Conclusione: si tiene sotto controllo l’intero processo, si riducono gli scarti e si risparmia denaro reale.
Buono a sapersi: il nostro indicatore di posizione digitale supera gli standard IP69K in quanto è idoneo al lavaggio.