Sistema di montaggio flessibile in acciaio inossidabile con omologazione Ecolab

Sistema di montaggio flessibile in acciaio inossidabile con omologazione Ecolab
Sistema di montaggio flessibile in acciaio inossidabile con omologazione Ecolab

La soluzione robusta e durevole per applicazioni di lavaggio

Abbiamo ampliato il nostro portafoglio per un'installazione flessibile e semplice con un altro sistema di alta qualità, in modo da poter risolvere facilmente applicazioni molto impegnative. Questo sistema di montaggio è realizzato interamente in acciaio inossidabile e ha l'approvazione Ecolab. Questo rende il sistema ideale per applicazioni di lavaggio.

Profilo del prodotto (file PDF)

Inoltre, il sistema di montaggio robusto e durevole è particolarmente economico in quanto offre un buon rapporto qualità-prezzo.
I componenti del nuovo sistema sono compatibili con il nostro sistema di montaggio Ø 12 mm, in modo da poterne completare con precisione le varianti in metallo e plastica.

Per un'integrazione ottimale nelle vostre macchine e nella vostra linea di produzione, le barre di montaggio in acciaio inossidabile sono disponibili in cinque lunghezze da 150 a 800 mm.
In aggiunta, si dispone di due supporti di base, nonché di connettori a croce, pezzo di fissaggio e supporto sensore per tutte le esecuzioni più comuni. Ciò significa che il sistema di montaggio può essere facilmente installato anche a posteriori.

Le caratteristiche speciali

  • totalmente in acciaio inox
  • approvazione ECOLAB
  • robusto e resistente
  • compatibile con il nostro sistema di montaggio BMS Ø 12 mm
  • soluzione completa
Vi preghiamo di contattarci

Avete domande? Vi preghiamo di contattarci.