Sensori induttivi a fattore 1

Per riconoscere oggetti con la stessa elevata distanza di commutazione, indipendentemente dal materiale
Per riconoscere oggetti con la stessa elevata distanza di commutazione, indipendentemente dal materiale

Per riconoscere oggetti con la stessa elevata distanza di commutazione, indipendentemente dal materiale

I sensori a fattore 1 riconoscono ogni tipo di metallo (ad esempio acciaio, alluminio, ottone) con la stessa distanza di commutazione, senza fattore di riduzione. Tale caratteristica è vantaggiosa nelle applicazioni in cui il materiale degli oggetti da individuare possa variare, oppure quando occorra rilevare metalli non ferrosi con una distanza di commutazione elevata.

Ricerca prodotti

I sensori a fattore 1 sono resistenti ai campi magnetici: in altri termini, il loro funzionamento non viene perturbato da forti campi elettromagnetici. Potrete quindi sempre fidarvi dei nostri sensori a fattore 1: ad esempio, nei processi di tempra ad induzione o in impianti di saldatura.

Caratteristiche principali

  • Elevata distanza di commutazione per materiali ferrosi e non ferrosi
  • Idonei ad ambienti gravosi, grazie alla resistenza ai campi magnetici ed al rivestimento in PTFE
  • Adempiono ai massimi requisiti: grado di protezione IP68 e campo di temperatura esteso, –40...+85 °C
  • Impiego altamente preciso e flessibile, anche con oggetti variabili

Caratteristiche prodotto

Contatti

Contatti