Sensori induttivi per alte temperature in M05 per piccoli spazi di installazione

Sensori induttivi per alte temperature in M05 per piccoli spazi di installazione

Approvato fino a 135 °C - unico sul mercato

I nostri sensori induttivi miniaturizzati in custodie M05 possono ora essere utilizzati anche a temperature più elevate.
Perché questi sono - come gli unici sul mercato - approvati per il funzionamento a temperature ambiente fino a 135 °C.
È possibile scegliere la lunghezza della custodia in 27 mm e 42 mm a seconda della situazione di installazione.

Profilo del prodotto (file PDF)

I sensori sono particolarmente adatti per i settori dei semiconduttori e dell'idraulica. Possono sopportare pressioni dinamiche fino a 10 bar e statiche fino a 100 bar. Il loro cavo in silicone resistente all'olio e alla temperatura è collegato alla custodia con un nuovo tipo di crimpatura. Questo rende i sensori impermeabili fino a IP67.
Lo stato di funzionamento e di commutazione può essere letto in qualsiasi momento dal LED sul connettore trasparente. In questo modo si ha sempre il sensore in vista, anche se installato a scomparsa.

Le caratteristiche speciali

  • unico: per temperature di esercizio fino a 135 °C
  • resistente alla pressione dell'olio fino a 10 bar in uso dinamico e 100 bar in utilizzo statico
  • ideale per applicazioni idrauliche e nell'area Semicon
  • Il LED nel connettore mostra lo stato di funzionamento e di commutazione
  • Sensore e connettore IP67-compatibile
Vi preghiamo di contattarci

Avete domande? Vi preghiamo di contattarci.