Sensore induttivo in Q08 - ora con IO-Link

Sensore induttivo in Q08 - ora con IO-Link
Sensore induttivo in Q08 - ora con IO-Link

Struttura rettangolare 8 × 8 mm per situazioni di installazione strette

I nostri sensori induttivi BES in esecuzione rettangolare Q08 (8 × 8 mm) sono ora disponibili anche con interfaccia IO-Link. Ciò consente di monitorare, controllare e automatizzare in modo affidabile i processi e le condizioni in ambienti metallici, godendo di tutti i vantaggi di IO-Link.

Profilo del prodotto (file PDF)

Importanti parametri del sensore, come i cicli di commutazione e la temperatura di esercizio, possono essere comodamente trasferiti al controllore tramite IO-Link, dandovi il controllo completo del vostro processo. E dopo l'installazione è possibile regolare in modo flessibile il punto di commutazione dei sensori senza usura e resistenti alla contaminazione. Oltre all'uscita tramite IO-Link è disponibile un'uscita di commutazione.
La frequenza di commutazione di 1200 Hz (modo SIO) rende i sensori particolarmente adatti per applicazioni che richiedono un'elevata frequenza di commutazione.

Le caratteristiche speciali

  • per condizioni di installazione ristrette: custodia in esecuzione rettangolare Q08
  • semplice, rapido collegamento via IO-Link
  • flessibile regolazione del punto di commutazione dopo l'installazione
  • cavo con connessione a spina disponibile in M8 e M12
Vi preghiamo di contattarci

Avete domande? Vi preghiamo di contattarci.