Sensori di lavaggio induttivi con valore aggiunto

Sensori di lavaggio induttivi con valore aggiunto
Sensori di lavaggio induttivi con valore aggiunto

Sistema di automazione e monitoraggio intelligente

La denominazione SAMS (Smart Automation and Monitoring System) indica la filosofia di automazione completa di Balluff. Da un lato, lo Smart Automation and Monitoring System comprende una moltitudine di funzioni aggiuntive e informazioni aggiuntive di ogni singolo componente e, dall'altro, è caratterizzato da un concetto di funzionamento, configurazione e diagnostica uniforme e standardizzato.

Profilo del prodotto (file PDF)

Parte di questo sistema sono i nostri nuovi sensori induttivi IO-Link. Questi garantiscono un rilevamento affidabile degli oggetti anche in condizioni estremamente robuste. Pertanto, è possibile utilizzare questi sensori anche in applicazioni di lavaggio.

Inoltre, i nostri sensori vi offrono una grande comodità. Per esempio, la distanza di rilevamento può essere insegnata in modo flessibile per adattarsi all'applicazione. E il segnale di uscita può anche essere regolato in vari modi, così da poter utilizzare il sensore come un contatto normalmente chiuso o normalmente aperto, per esempio.

Le caratteristiche speciali

  • punto di commutazione teach-in flessibile
  • Washdown plus, appositamente progettato per requisiti elevati nei processi di pulizia
  • materiali igienici (acciaio inossidabile 1.4404/PBT)
  • funzionalità IO-Link estese attraverso lo Smart Automation Monitoring System SAMS
  • funzioni intelligenti come il monitoraggio della temperatura interna e dell'umidità
Contattateci

Ha qualche domanda? Contattateci.