Custodia di protezione IP69K per barriere fotoelettriche di sicurezza

Custodia di protezione IP69K per barriere fotoelettriche di sicurezza

Sicurezza per l'ambiente esigente

Tutte le barriere fotoelettriche di sicurezza Balluff possono ora essere utilizzate anche in applicazioni molto impegnative. Soprattutto in ambienti di lavoro con elevata umidità e applicazioni con maggiori esigenze di pulizia, come ad esempio nell'industria dell'imballaggio, alimentare e delle bevande.

Profilo del prodotto (file PDF)

Ciò si ottiene grazie alla custodia protettiva BAM PC-LG-037/038-... in classe di protezione IP69K. Questo perché le membrane Gore-Tex, che abbiamo integrato nel tappo di tenuta degli involucri, impediscono in modo affidabile l'ingresso di acqua e sporcizia, nonché la formazione di condensa all'interno dell'involucro.
Con le staffe in acciaio inossidabile, incluse nella fornitura, è possibile installare il sistema in modo semplice e veloce. Inoltre, il design dei supporti permette ancora di eseguire un semplice allineamento assiale fine anche se montati.

Le caratteristiche speciali

  • adatta per applicazioni IP67, IP68 e IP69K
  • visione chiara sul display per barriere fotoelettriche grazie al tubo acrilico trasparente in PMMA
  • disponibile per tutte le barriere fotoelettriche Balluff
  • garantisce alte prestazioni
Contattateci

Avete domande? Contattateci.