Strisce luminose in varie lunghezze

Strisce luminose in varie lunghezze
Strisce luminose in varie lunghezze

Scegliete la cintura ideale per i vostri compiti individuali

Le nostre barriere BOH sono disponibili in una varietà ancora maggiore: in lunghezze da 10 a 300 mm. In questo modo è possibile scegliere la lunghezza della banda luminosa ideale per le proprie applicazioni individuali. Il design compatto delle bande luminose consente di integrare perfettamente le teste di rilevamento in spazi ristretti nelle macchine e nelle linee di produzione. Inoltre, la distanza utile di lavoro da 10 a 500 mm consente di coprire ampie aree con le bande luminose. In questo modo, ad esempio, è possibile implementare il riconoscimento di piccoli pezzi in modo particolarmente poco ingombrante e il controllo dell'espulsione su un'area molto ampia.

Profilo del prodotto (file PDF)

Per l'utilizzo delle bande luminose è possibile scegliere tra amplificatori analogici, amplificatori a commutazione o amplificatori dinamici a seconda delle proprie esigenze.

Amplificatore analogico BAE

In combinazione con un amplificatore analogico BAE è possibile utilizzare completamente il percorso del segnale nell'applicazione. Le caratteristiche delle nostre bande luminose hanno anche un'elevata linearità con l'amplificatore analogico, in modo che il segnale possa essere controllato in modo molto preciso. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00N5, BAE00NH)

Amplificatore di commutazione BAE

Grazie all'elettronica di alta qualità dell'amplificatore di commutazione BAE, in buone condizioni sono possibili precisioni di ripetibilità inferiori a 50 µm. Questo è l'ideale, ad esempio, per i controlli dei bordi del nastro, dove i cambiamenti in una direzione devono essere monitorati. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)

Amplificatori dinamici BAE

Se si utilizzano le bande luminose con amplificatori di misura a commutazione dinamica, è possibile rilevare oggetti in caduta molto piccoli nell'intero campo di misura. Anche bruschi cambiamenti di stato, come possono verificarsi quando si monitorano fili o fili, possono essere idealmente ripresi con le nostre bande luminose. (BAE00NJ, BAE00N7)

Le caratteristiche speciali

  • alta ripetibilità
  • buona linearità
  • design compatto
  • grande numero di varianti
  • distanza di lavoro utile di 10...500 mm
Vi preghiamo di contattarci

Avete domande? Vi preghiamo di contattarci.