Sistema di posizionamento a lunga distanza (LDPS)

Sistema di posizionamento a lunga distanza
Sistema di posizionamento a lunga distanza

Misurazione della posizione affidabile, intelligente e flessibile su diverse centinaia di metri in condizioni ambientali difficili

Le lunghe distanze non sono più un ostacolo per il sistema intelligente di misurazione della posizione magnetostrittiva BTL. Laddove è richiesta la massima precisione nella misurazione della posizione e della velocità, Balluff offre un trasduttore di spostamento di misurazione assoluta che può determinare posizioni su distanze di diverse centinaia di metri con una precisione di ripetizione di 0,5 mm. Il sistema è quindi ideale per applicazioni su carriponte, ponti di carico, gru a cavalletto, comandi di inversione, nonché per la corsa di gru e carrelli e trasforma le gru di processo in robot su larga scala.

La tecnologia dei sensori intelligenti guida lungo

Il sistema di posizionamento a lunga distanza (LDPS) consiste in un sistema di misurazione della posizione magnetostrittivo, con lunghezze di misurazione tra 2000 e 4500 mm in passi di 500 mm e un'interfaccia Profinet, diversi encoder di posizione installati lungo il percorso di una gru e la cui posizione viene letta dal sensore magnetostrittivo. Queste informazioni vengono trasmesse al controllore, che calcola le coordinate assolute della posizione con grande precisione. Inoltre, ricevete un blocco di funzioni software per una facile integrazione nel vostro sistema di controllo. Il software di visualizzazione S.C.A.D.A. è anche incluso nel sistema.
Il sistema di misurazione è disponibile anche con un'opzione di funzionamento a prova di errore con marcature ridondanti lungo il percorso di spostamento, in modo da aumentare ulteriormente l'efficienza, l'affidabilità e la qualità della vostra applicazione. Il sistema è esente da usura e manutenzione ed è insensibile a urti, vibrazioni e contaminazione.

Sistema di posizionamento a lunga distanza
Sistema di posizionamento a lunga distanza

I sistemi a carroponte sono utilizzati in tutto il mondo e in tutte le industrie per il trasporto di merci nell'intralogistica, nella gestione del magazzino o in vari processi di produzione. I carichi qui sono spesso molto alti e il luogo di utilizzo pone anche enormi esigenze alla tecnologia dei sensori. Inoltre, l'operatore deve sempre essere consapevole della posizione assoluta della gru o del sistema di controllo. Questo vale a maggior ragione se ci sono due o più carriponte su una stessa pista. Per il corretto posizionamento e per evitare le collisioni delle gru, di solito si utilizzano sensori laser che soddisfano i comuni requisiti di prestazione in condizioni ambientali normali. Tuttavia, se il livello di contaminazione in un capannone è alto o se si è all'aperto, i sistemi basati sul laser raggiungono i loro limiti. Bang Kransysteme ha messo alla prova il sistema di posizionamento a lunga distanza di Balluff: "Il sistema di misurazione della distanza applicato al carroponte è lungo circa quattro metri, rileva i sensori di posizione che sono montati lungo il percorso di viaggio secondo uno schema predefinito e calcola la posizione assoluta. Se la conoscenza di questa posizione è stabile anche in condizioni avverse, il sistema è ideale!", riassume David Böttiger, responsabile dell'automazione.

Caratteristiche e vantaggi più importanti a colpo d'occhio

  • sistema di misurazione della posizione lineare assoluta con un campo di misurazione fino a diverse centinaia di metri
  • semplice montaggio
  • la sezione di misurazione non richiede una guida continua, quindi massima flessibilità garantita
  • alta precisione e affidabilità
  • bassa manutenzione grazie a un principio di funzionamento senza contatto e senza usura
  • resistenza in ambienti industriali difficili (IP67)
  • adattamento automatico del sistema alla marcatura magnetica
  • precisione di ripetizione fino a ±0,5 mm
Contatta

Ha qualche domanda? Contattateci.

Profilo del prodotto (file PDF)