Encoder a codifica magnetica – compatto ed assoluto

Encoder a codifica magnetica
Encoder a codifica magnetica

Con interfaccia SSI o BiSS-C e sorveglianza di stato

L’encoder a misurazione assoluta BML SL1 convince in qualsiasi applicazione che richieda grande precisione di posizione e posizione finale. Ciò vi offre una soluzione semplice e conveniente, che vi occorra sorvegliare movimenti lineari o rotativi, regolare formati o misurare corse, brevi o estese, ed angoli, piccoli o grandi.

Ricerca prodotti

Il BML SL1 è dotato d’interfaccia assoluta, SSI oppure BiSS-C; su richiesta, potrete ottenerlo anche con interfaccia Sin/Cos analogica. Pertanto, questo sistema di misurazione è indicato per applicazioni di posizionamento e regolazione: ad esempio, come soluzione di feedback primario in azionamenti lineari, oppure come feedback secondario dove occorra particolare precisione.

Inoltre, il sistema è agevolmente installabile a posteriori: la struttura compatta e il ridotto peso proprio consentono infatti d’integrarlo agevolmente.

La qualità di segnale e lo stato del sistema si possono analizzare in modo continuativo, tramite SSI e BiSS-C, oppure comodamente rilevare sull’apposito LED integrato, agevolando installazione, messa in servizio, normale funzionamento ed allestimento, ad esempio quando occorra ripreparare la macchina. E con il BML Configuration Tool, disponibile separatamente, otterrete ulteriori funzioni di parametrizzazione e diagnostica.

Caratteristiche principali

  • Affidabile: principio di misurazione senza contatto ed esente da usura
  • Universale: lunghezze di misurazione sino a 8,19 m; elevata precisione di sistema, sino a ±15 μm
  • Risparmio di tempo: l’elevata distanza di lettura, sino ad 1,3 mm, agevola il montaggio
  • Soluzione pratica: LED di stato e funzioni diagnostiche, per un funzionamento affidabile e una manutenzione più rapida
  • Ben integrabile: struttura compatta e poco ingombrante


Caratteristiche prodotto

Contatti

Contatti