Encoder a codifica magnetica con interfaccia IO-Link

Encoder assoluto con interfaccia IO-Link
Encoder assoluto con interfaccia IO-Link

Encoder assoluto con interfaccia IO-Link, profilo Smart Sensor 2.0 e Condition Monitoring

Il sistema di misurazione assoluto BML SL1 convince in qualsiasi applicazione che richieda assoluta precisione di posizioni e posizioni finali. Sviluppato per compiti di misurazione e posizionamento in qualsiasi settore, abbina ai vantaggi di un sistema di misurazione a nastro magnetico l’interfaccia più innovativa nell’ambito dei sistemi di comando.

Caratteristiche prodotto (file PDF)

L’emissione delle informazioni di posizione avviene semplicemente tramite l’interfaccia IO-Link integrata. Per applicazioni di regolazione, è disponibile un’interfaccia analogica opzionale.
IO-Link vi offre funzioni di parametrizzazione e diagnostica, che consentono, ad esempio, la sorveglianza di stato (Condition Monitoring) del sistema di misurazione.

Dove altri encoder risultano troppo grandi, lenti o imprecisi, oppure troppo poco flessibili, di BML SL1 potrete fidarvi. Il tutto, con grande semplicità di collegamento in sistemi IO-Link.

Che si tratti di movimenti lineari o rotatori, misurazione della corsa o angolare, corse brevi o estese, questo sistema rappresenta una soluzione semplice e conveniente per innumerevoli applicazioni.

Caratteristiche principali

  • Grande semplicità di collegamento tramite IO-Link
  • Rilevamento di corsa fino a 8 m, con massima precisione
  • Grande flessibilità, grazie a complete funzioni di parametrizzazione ed alle informazioni di diagnostica e di stato, tramite IO-Link
  • Montaggio agevole e funzionamento sicuro, grazie all’elevata distanza di lettura, sino a 1,3 mm
  • Uscita di misurazione analogica opzionale per applicazioni di regolazione
Contatti

Contatti