Encoder a codifica magnetica con interfaccia Drive-Cliq

Encoder a codifica magnetica con interfaccia Drive-Cliq
Encoder a codifica magnetica con interfaccia Drive-Cliq

Utilizzo universale – da collegare direttamente e semplicemente alla tecnologia di azionamento

Il sistema di misurazione angolare e l'encoder a codifica magnetica assoluti BML SGA convincono in tutte le applicazioni nelle quali è necessaria una precisione estrema della posizione, sia assoluta che di fine corsa. Durante l'impiego si dispone di un ampie tolleranze, poiché è ammesso sia togliere che reinserire l'elemento da misurare. Ciò consente di sfruttare soluzioni semplici ed economiche per applicazioni esigenti nell'ambito dell'automazione e dell'ingegneria meccanica, in particolare per macchine speciali. È possibile equipaggiare a posteriori il sistema.

Caratteristiche prodotto (file PDF)

Grazie alla sua interfaccia Drive-Cliq l'encoder può essere integrato perfettamente nei comandi Siemens. Siemens, a questo proposito, ha certificato l'encoder. Grazie a Plug-and-Play il collegamento raggiunge facilmente il comando. Quindi il comando riconosce automaticamente il sensore e le impostazioni di base.

Il controllo continuo della plausibilità garantisce una plausibilità elevata poiché il sistema rileva costantemente la qualità della misurazione. Il monitoraggio automatico dello stato verifica la qualità del segnale. E mediante il comando si possono giudicare i livelli di funzionamento.

Caratteristiche principali

  • Affidabile: principio di misurazione senza contatto ed esente da usura
  • Universale: lunghezze di misurazione fino a 48 m, elevata precisione di sistema fino a ±12 μm, risoluzione 1 μm
  • Risparmio di tempo: l'elevata distanza di lettura fino a 1,3 mm facilita il montaggio
  • Soluzione pratica: LED di stato e funzioni diagnostiche per un azionamento affidabile e una manutenzione rapida
  • Facilmente integrabile: forma compatta salvaspazio

Selezione prodotti

Contatti

Contatti