Ridondanza multipla: diversi sistemi di misurazione in una singola custodia sensore

Ridondanza multipla: diversi sistemi di misurazione in una singola custodia sensore

Misurazione della posizione protetta dalle avarie, con interfacce digitali

I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti multipla sono ora disponibili con due interfacce digitali: SSI e Start/Stop. In tale modo, questi apparecchi rispondono ai più elevati requisiti di sicurezza e disponibilità. Oltre ad essere meno soggetti ad avarie rispetto alle tradizionali interfacce analogiche, vi offrono una maggiore risoluzione. È inoltre disponibile una frequenza di misurazione fino a 1000 Hz, per un rapido rilevamento dati.

Ricerca prodotti

I sistemi di misurazione indipendenti, fino a tre nella stessa custodia, operano in maniera ridondante, proteggendo il vostro sistema dalle avarie. Anche e soprattutto in ambienti difficili. Resistenti a pressioni fino a 600 bar, sono ad esempio ideali per valvole e cilindri idraulici con funzioni di sicurezza. Per rispondere al meglio ai vostri specifici requisiti, tali sensori sono disponibili in diverse forme costruttive e possono coprire campi di misurazione da 25 fino a 7620 mm.

Come tutti i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi, anche queste varianti convincono per l’elevata riproducibilità. Inoltre, l’usura è assente, grazie alla misurazione senza contatto.

Caratteristiche principali

  • Misurazione ridondante della posizione
  • Ampio portfolio: quattro diverse forme costruttive, ciascuna con due interfacce digitali (SSI e Start/Stop)
  • Risoluzione massima fino a 0,5 µm
  • Insensibili alle contaminazioni (IP67)
  • Segnale di uscita regolabile in modo flessibile, tramite software tool

Caratteristiche prodotto (file PDF)

Non esitate a contattarci

Avete domande da rivolgerci? Non esitate a contattarci!