Portable Monitoring System

Sistema di monitoraggio portatile Balluff
Sistema di monitoraggio portatile Balluff

Il modo più semplice per monitorare digitalmente le condizioni delle macchine e degli aggregati

I fermi di produzione non pianificati causano costi elevati e di solito comportano un grande sforzo. Inoltre, i dispositivi da monitorare, come pompe, aggregati o motori, sono di solito sparsi in tutta la produzione. Questo difficilmente permette misurazioni manuali regolari, per esempio, delle vibrazioni o della temperatura sui dispositivi. La documentazione dei risultati richiede tempo ed è soggetta a errori. È quindi ancora più importante prevenire efficacemente i possibili guasti futuri.

Con il Portable Monitoring System, Balluff offre un pacchetto completo basato su cloud per il monitoraggio delle condizioni dei vostri impianti e macchinari - composto da un sensore di monitoraggio delle condizioni, un gateway mobile e un software di visualizzazione intuitivo. Il sistema è già preconfigurato e pronto all'uso che garantisce una messa in funzione facile e veloce. Anche senza precedenti conoscenze di cloud, IT o sviluppo di software.

Il pacchetto completo di monitoraggio delle condizioni

Il Portable Monitoring System è composto da tre componenti:

  • Il Sensore di monitoraggio delle condizioni di Balluff: Con l'aiuto di questo sensore, si registrano le vibrazioni (3 assi), la temperatura, l'umidità ambientale e la pressione dell'aria con un solo dispositivo.
  • Il gateway mobile: Il compatto e potente data box raccoglie i dati dei sensori, li converte in un formato compatibile con il software e li trasmette via radio mobile (NB-IoT, LTE, 2G) al cloud. Un'altra caratteristica speciale: il data box può funzionare autonomamente con le batterie integrate. Se questi sono vuoti o se c'è un accesso permanente all'alimentazione, viene caricato o alimentato via 24V.
  • Il software di visualizzazione: una volta che i dati di monitoraggio delle condizioni sono nel cloud, i dati possono essere consultati facilmente e in modo sicuro tramite un browser web.

La soluzione giusta per molte applicazioni

Il Portable Monitoring System è stato sviluppato per molte applicazioni diverse. Per esempio, è possibile monitorare le vibrazioni di una pompa o la temperatura di una macchina di estrusione in modo decentrato nella cabina esterna.

Sistema di monitoraggio portatile
Sistema di monitoraggio portatile

Grazie alla flessibilità dell'applicazione, alla semplicità di installazione e messa in funzione e al prezzo trasparente e accessibile, il Portable Monitoring System è esattamente la soluzione giusta per iniziare con il tema del condition monitoring.
Per ulteriori informazioni su possibili applicazioni, opzioni software e licenze, visitate il sito:
https://portable-monitoring.de

Caratteristiche e vantaggi più importanti a colpo d'occhio

  • tutto da un'unica fonte: sensore, trasmissione dati e visualizzazione
  • acquisizione dati portatile tramite gateway con batterie integrate e trasmissione dati via connessioni web
  • ottimizzato per il monitoraggio delle condizioni dei dispositivi decentralizzati
  • plug and play: spacchetta, connetti, accedi - senza alcuna conoscenza informatica o software precedente
  • prezzo trasparente e conveniente per un facile ingresso nella digitalizzazione
Ha qualche domanda? Contattateci.
Portable Monitoring System
Portable Monitoring System