Riconoscimento sicuro di elementi intercambiabili con RFID

Riconoscimento sicuro di elementi intercambiabili con RFID
Riconoscimento sicuro di elementi intercambiabili con RFID

Soluzioni per dimensioni di confezione personalizzate

Desiderate ottimizzare il vostro intero impianto, evitare tempi di fermo ed ottenere cicli di produzione più brevi? Tutto questo richiede macchine intelligenti e, quindi, anche una produzione intelligente.

Relazione sull’applicazione (file PDF)

Per realizzare produzioni intelligenti nel settore del Food&Packaging, Balluff offre sofisticate soluzioni di automazione e supporta quest’ambito di mercato in importanti ambiti applicativi. Le nostre concezioni si basano sui vostri requisiti, per consentirvi di riallestire in modo rapido e flessibile le vostre macchine su formati diversi.
La tecnologia RFID HF (13,56 MHz) di Balluff permette il riconoscimento automatico di elementi intercambiabili, garantendo che, in fase di riallestimento, venga inserito o sostituito il corretto gruppo di formati.

I vantaggi per voi

  • Tempi di preparazione ridotti e maggiore efficienza degli impianti
  • Efficiente prevenzione degli errori
  • Maggiore flessibilità delle macchine
  • Prevenzione di danni alla macchina causati da elementi errati all’avviamento della macchina stessa
  • Visualizzazione agevole per l’operatore

Nel riconoscimento di elementi intercambiabili, in base all’applicazione, vengono adottate diverse combinazioni di sistema, composte da un processore, testina di lettura/scrittura e supporti dati. Qui di seguito, vi illustriamo con un esempio come adempiere a vari requisiti di riconoscimento elementi intercambiabili con la selezione componenti.

Potrete scegliere fra:

  • il processore BIS V
  • un modulo di rete IO-Link come processore
  • una testina di lettura/scrittura con processore integrato

Tre soluzioni per il riconoscimento di elementi intercambiabili con RFID

Processore BIS V

Ideale per trasmettere molti dati in tempi rapidi.

Caratteristiche principali

  • Molti dati trasmessi in tempi rapidi
  • Grande flessibilità: un singolo apparecchio per tutte le più consolidate tecnologie RFID
  • Possibilità di utilizzare simultaneamente sino a quattro testine di lettura/scrittura
  • Possibilità di visualizzazione diretta sulla luce macchina, tramite porta Master IO-Link integrata
Processori BIS V
Riconoscimento di elementi intercambiabili con processore BIS V

Moduli di rete IO-Link come processore

Ideale per semplici compiti di identificazione con numerosi punti di lettura.

Caratteristiche principali

  • Soluzione conveniente, in quanto non richiede processori RFID supplementari
  • Possibilità di visualizzazione diretta tramite luce macchina
  • Possibilità di collegare ulteriori componenti RFID e sensori IO-Link; maggior numero di porte disponibili rispetto alla variante BIS V
  • Possibilità di parametrizzazione e diagnostica tramite IO-Link
Moduli di rete IO-Link
Riconoscimento di elementi intercambiabili con Master IO-Link

Testina di lettura/scrittura con processore integrato

Soluzione All-in-one, che non richiede processori RFID supplementari.

Caratteristiche principali

  • Interfacce disponibili: Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0
  • Lettore RFID All-in-one BIS M-4008 con server web integrato, per configurazione, sorveglianza di stato e diagnostica
  • Robusto alloggiamento con grado di protezione IP67, per un impiego affidabile in ambienti gravosi
  • Indicazioni di stato direttamente sull’alloggiamento del lettore, per una messa in funzione agevole e per ridurre al minimo i tempi di fermo
Riconoscimento di elementi intercambiabili con testine di lettura/scrittura con processore integrato

Configuratore RFID

Per comporre in modo personalizzato il vostro sistema RFID per riconoscimento di elementi intercambiabili in base alle vostre esigenze, Balluff vi offre un apposito configuratore RFID di grande praticità. Potrete iniziare la vostra selezione con la scelta del supporto dati o del processore; oppure, della testina di lettura/scrittura. In ogni caso, visualizzerete sempre i componenti appropriati per la vostra selezione. Nell’effettuare la selezione, lasciatevi semplicemente guidare dal vostro compito.

Configuratore RFID