SmartLight Indicator per indicare in modo univoco il punto d'intervento

Per la guida affidabile dell'operatore Balluff presenta uno SmartLight Indicator, con cui si possono visualizzare in modo univoco i punti d'impiego
Per la guida affidabile dell'operatore Balluff presenta uno SmartLight Indicator, con cui si possono visualizzare in modo univoco i punti d'impiego

Tecnologia innovativa per la guida affidabile dell'operatore

Per la guida affidabile dell'operatore Balluff presenta uno SmartLight Indicator, con cui si possono visualizzare in modo univoco i punti d'intervento. E non finisce qui: Il nostro SmartLight Indicator convince per le numerose funzioni supplementari. Ad esempio l'indicazione di impostazioni, tempi di ciclo dei processi di lavoro, tempi di attesa durante lo svolgimento del lavoro o la rappresentazione della coppia di serraggio, come in una chiave dinamometrica. Si possono anche leggere facilmente stati della macchina o livelli.

Ricerca del prodotto

Il nostro SmartLight Indicator è costituito da sei segmenti LED indipendenti, multicolori estremamente luminosi, che possono operare in diversi modi, per realizzare i requisiti individuali. In tal caso, IO-Link garantisce una guida comoda per gli utenti.
Grazie ad IO-Link, il dispositivo intelligente viene rapidamente installato, risparmiando sui costi, e viene collegato sia al PLC che ai sistemi basati su PC. Tutti i tipi di funzionamento, i colori e gli stati sono subito a vostra disposizione nei dati di processi.

Dato che si può collegare uno SmartLight Indicator ad un altro, è possibile ridurre ulteriormente i costi e le spese di cablaggio.

Caratteristiche principali

  • IO-link consente le funzionalità industry 4.0
  • Flessibile: sei segmenti LED indipendenti, molto luminosi e a più colori
  • Versatile: modalitá segment per rappresentare uno, due, tre o sei segmento(i) indipendenti
  • Sicuro: la modalitá runlight visualizza se la stazione di lavoro è pronta o ancora occupata.
  • Innovativo: modalitá level per visualizzare una posizione o un livello con una rotazione di 360° o 720°
  • Economico: è possibile collegare in cascata due SmartLight Indicator (Daisy-Chain), è necessaria solo una porta IO-Link
  • Affidabile: involucro IP65 montabile sulla macchina per indicare in modo univoco il punto d'intervento.

Caratteristiche prodotto

Contatto

Contatto