Lettore UHF BIS U-890

Elevata funzionalità e prestazioni al top
Elevata funzionalità e prestazioni al top

Ideale per eseguire tempestivamente e in mobilità, operazioni di identificazione nelle applicazioni UHF

Il lettore palmare UHF BIS U-890 è lo strumento ideale per raccogliere dati in tempo reale. Esso offre un'elevata flessibilità per la breve portata RFID e nelle applicazioni la lungo raggio. Il lettore è dotato di un processore ARM ad alta efficienza. Combinato al Microsoft Windows Embedded Compact 7 è stato progettato proprio per leggere i tag UHF in maniera rapida e affidabile.

Il modulo UHF integrato con potenza di uscita da 1 W e l'antenna adattiva Cross Dipole consentono di rilevare grandi quantità di tag UHF in brevissimo tempo.

Ricerca del prodotto

Il software RFID installato a bordo supporta prestazioni al top e garantisce una maggiore flessibilità. Facile da usare, esso offre innumerevoli funzioni per qualunque situazione in cui è necessario eseguire una registrazione.

Buono a sapersi per un utilizzo a livello internazionale: il palmare UHF BIS U-890 è certificato per l'utilizzo in Europa, USA e Canada, nonché Cina.

Caratteristiche principali

  • una veloce raccolta ed elaborazione dati tramite processore ARM da 1 GHz
  • un'elevata distanza di lettura > 4 m
  • un multi-tagging efficiente > 200 tag/sec
  • un'antenna UHF adattiva per un'ottimale rilevazione dei tag
  • un software RFID multifunzione pre-installato

Caratteristiche prodotto

Contatti

Contatti