Illuminazioni per sistemi Vision
Illuminazioni per sistemi Vision

Condizioni di luce ottimali per la vostra applicazione

Ogni elaborazione delle immagini dipende unicamente dalla corretta illuminazione. Balluff offre un'ampia gamma di robuste illuminazioni supplementari per i vostri vari spazi di montaggio e le vostre attività.

La tecnica LED a basso consumo e di lunga durata convince grazie alle caratteristiche ottiche omogenee. Inoltre, le illuminazioni Balluff garantiscono la protezione della vista secondo IEC 62471. Potete scegliere tra varianti a luce rossa, luce bianca, infrarosso o laser.

I vantaggi più importanti

  • Massima qualità (esaustivi controlli CEM, elevata classe di protezione)
  • Montaggio semplice e rapido
  • Semplice messa in funzione

Famiglia di prodotti

  • Illuminazioni in campo scuro

    Illuminazione efficiente e omogenea per il controllo di superfici

    Le nostre illuminazioni in campo scuro supportano l''utente nel controllo di graffi, incavi e impurità superficiali. La loro luce rossa illumina un campo di luce con un diametro di 90 mm, in modo affidabile, omogeneo e indipendentemente da materiale e superficie. E l'installazione non potrebbe essere più semplice.

    Le caratteristiche particolari

    • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
    • Custodia pregiata, IP54
    • Affidabili ed efficienti
    • Materiali di prima qualità
    Illuminazioni in campo scuro
  • Illuminazioni dello sfondo

    Omogenee e potenti nel controllo di sagome

    Con le nostre illuminazioni di sfondo controllate dimensioni e forme in modo semplice e indipendentemente da materiali e superfici. Potete scegliere tra varie dimensioni costruttive con diversi diametri del campo di luce (da 25 × 25 mm a 300 × 200 mm) e varianti con luce rossa e infrarossa. Buono a sapersi: le illuminazioni dello sfondo di Balluff sono utilizzabili anche come illuminazioni diffuse a luce incidente.

    Le caratteristiche particolari

    • Struttura estremamente piatta
    • Installazione semplice e rapida
    • Versatili e luminose
    • Custodia pregiata, IP54 o IP69K
    • Materiali di prima qualità
    • Disponibile anche variante in acciaio inox
    Illuminazioni dello sfondo
  • Illuminazioni ad anello

    Illuminazioni ad anello con luce rossa, luce bianca e infrarossa

    La dimensione del campo di luce delle nostre illuminazioni ad anello ha un diametro di 100/60 mm. Come luce incidente aggiuntiva con LED molto luminosi, permette un'illuminazione omogenea nelle varianti con luce rossa, luce bianca e infrarossa.

    Le caratteristiche particolari

    • Fissaggio e integrazione in tutta semplicità
    • Custodia pregiata, IP65
    • Realizzabili ampie distanze di ispezione
    • Diffusore ausiliario in applicazioni con superfici specchianti per evitare riflessioni di disturbo
    Illuminazioni ad anello
  • Illuminazioni lineari

    Illuminazione omogenea, finalizzata e diretta

    Impiegate come illuminazione laterale, le nostre illuminazioni lineari di ombre convincono nel controllo delle caratteristiche. Inoltre si ottiene una illuminazione uniforme senza punti morti.

    Potete avere le illuminazioni lineari in diverse dimensioni con diametri del campo di luce da 10 × 95 mm a 10 × 195 mm. Sono disponibili anche varianti con luce rossa, luce bianca e luce infrarossa che, come illuminazione diretta, permettono uno schiarimento del campo immagine.

    Le caratteristiche particolari

    • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
    • Struttura quasi senza bordo, è quindi possibile l'impilamento e l'allineamento multiplo
    • Custodia pregiata, IP54
    • Tramite angolare di ritegno, combinabile in cornice quadrata o rettangolare
    Illuminazioni lineari
  • Illuminazioni coassiali

    Illuminazione omogenea con luce rossa per superfici riflettenti

    Le nostre illuminazioni coassiali con luce rossa sono l'ottimale per l'illuminazione di superfici fortemente riflettenti o specchianti. Avete la possibilità di scegliere tra due diverse dimensioni costruttive con campo di luce da 50 × 50 mm a 100 × 100 mm.

    Le caratteristiche particolari

    • A bassa manutenzione e ideali per l'industria
    • Installazione ed integrazione semplice
    • Custodia pregiata, IP54
    • Per l'ispezione di superfici stampate o imbrattate ed in presenza di codici incisi
    • Materiali di prima qualità
    Illuminazioni coassiali
  • Illuminazioni spot

    Illuminazione puntuale tramite spot

    Per schiarire puntualmente le zone, le nostre illuminazioni spot sono la scelta giusta. Sono inoltre disponibili soluzioni in varie dimensioni (M12, M18, M30) nonché varianti con luce rossa o infrarossa. In ogni caso potete beneficiare di una semplice installazione e ampie distanze di ispezione.

    Le caratteristiche particolari

    • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
    • Custodia pregiata, IP67
    • Materiali di prima qualità
    Illuminazioni spot
  • Livelle laser

    Livelle laser modulabili

    Le nostre livelle laser vengono impiegate per il riconoscimento e il rilievo di difetti, diametri, bordi, fessure, gradini o per il controllo di presenza. Ma anche nell’elaborazione industriale dell’immagine nonché per l'orientamento ed il posizionamento di pezzi o accessori.

    Le livelle laser di Balluff possono essere eccitate, messe a fuoco e modulate. Tra le nostre soluzioni particolarmente durature, potete scegliere tra luce rossa, blu e verde nonché vari tipi di proiezione di linea, griglia, matrice, punto e croce.

    Le caratteristiche particolari

    • Robuste e compatte (forma costruttiva M18, M12)
    • Custodia pregiata, IP67
    • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
    • Facile installazione, classe laser 1M o 2M (non sono necessarie misure di protezione aggiuntive)
    • Materiali di qualità e moduli laser
    • Ampie distanze di ispezione fino a 2000 mm
    • Chiare e con possibilità di zoom
    Livelle laser
  • Illuminazioni macchine

    Efficienti, durature e universali

    Le nostre illuminazioni macchine a LED di alta qualità BAE LX consentono un impiego versatile: tali soluzioni, infatti, sono indicate non soltanto per macchine, ma anche per impianti di lavaggio, banchi di lavoro, banchi prova, postazioni di lavoro semiautomatiche ed applicazioni speciali nel settore automobilistico. La loro struttura compatta e robusta, disponibile nelle classi di protezione IP67 o IP69K, le rende molto efficienti e particolarmente durevoli. Grazie agli speciali elementi di fissaggio e ad un collegamento a innesto a 4 pin M12, si possono integrare rapidamente negli impianti. Le nuove illuminazioni macchine a LED BAE LX sono disponibili in plastica o in vetro borosilicato, in undici diverse lunghezze: da 250 sino a 1200 mm. La nostra gamma prevede varianti in plastica (PMMA) da 20 mm di diametro e versioni in vetro borosilicato da 45 mm di diametro. I nostri prodotti spiccano per semplicità di montaggio, massima efficienza energetica e per l’interessante rapporto prezzo/prestazioni.

    Principali caratteristiche

    • Resistenti ad urti e vibrazioni ed altamente resistenti anche a livello termico e meccanico
    • Classi di protezione IP67/IP69K: indicate per ambienti gravose
    • Collegamento ad innesto standard M12, semplice da installare ed economicamente conveniente
    • Illuminazione omogenea ed estesa; nelle versioni con diffusore, anche del tutto esente da abbagliamento
    • Riduzione dei costi, grazie al basso consumo energetico ed alla tecnologia LED ad alta efficienza
    • Struttura compatta e dagli ingombri ridotti, da 20 o 45 mm di diametro; peso ridotto
    • 24 V DC anziché 230 V AC: il collegamento a terra risulta superfluo, a vantaggio della sicurezza sul lavoro
    • Montaggio agevole
    Illuminazioni macchine a LED, IP69K
    Illuminazioni macchine Balluff

    Illuminazione macchina in funzione