Protezione meccanica
Protezione meccanica

Protezione meccanica per sensori e dispositivi

Robusta e affidabile: I cappucci di protezione, le custodie di protezione, le coperture di protezione, i tubi flessibili di protezione e la protezione antisabotaggio di nostra produzione impediscono un danneggiamento meccanico del sensore o del dispositivo.

Scegliete tra varie versioni – anche per applicazioni esigenti.

I vantaggi più importanti

  • Di alta qualità e durevoli
  • Semplicità di montaggio
  • Compatibilità

Famiglie di prodotti

  • Soluzioni per campionatore a stantuffo

    Robusto gruppo di montaggio per la massima flessibilità di utilizzo

    Le nostre soluzioni per campionatore a stantuffo dispongono di una battuta fissa e una struttura robusta per applicazioni gravose. Sono l'ideale per dispositivi di saldatura e applicazioni di punzonatura nonché applicazioni con espulsione controllata del pezzo. Il kit completo è composto da sensore, custodia e molle. Inoltre, potete scegliere tra diversi tipi di punteria come tonda, piatta, a scalpello e filetto M6 nonché tre carichi molla (basso, medio, alto). In ogni caso la custodia in due parti semplifica la manutenzione.

    Le caratteristiche particolari

    • Grande affidabilità e durata elevata anche in ambienti sporchi
    • Semplice sostituzione del sensore per pulizia e manutenzione
    • Preciso punto di commutazione
    • Impiego individuale grazie a una varietà di dimensioni e forme
    • Disponibili accessori per variante filettata: alzata piatta, M4, M6, M8, M10
    Soluzioni per campionatore a stantuffo
  • Protezione antisabotaggio

    Sicurezza contro fermi di produzione indesiderati

    Le nostre coperture di protezione compatte e robuste offrono una protezione affidabile contro manomissioni e sabotaggi. Appositamente progettate per prodotti e soluzioni Balluff, vi facilitano il montaggio e fissaggio su connettori a spina M8/M12, moduli a bus di campo e sensori Vision. E in varie versioni. La protezione antisabotaggio è disponibile sia in pregiata plastica che in alluminio.

    Le caratteristiche particolari

    • Soluzioni industriali standard per la protezione da manomissioni e sabotaggi
    • Integrabile in modo semplice e conveniente in ogni impianto
    • Realizzata in materiali pregiati e con estrema precisione
    Protezione antisabotaggio
  • Custodia di protezione

    Una scommessa sicura

    Chi impiega sensori e dispositivi Balluff in un ambiente molto gravoso, non dovrebbe rinunciare alle nostre custodie di protezione, resistenti ad alte temperature, sostanze chimiche e influssi meccanici ma anche idonee nell'area di saldatura. Sono realizzate in pregiati materiali, offrono superfici resistenti e un vetro di protezione con proprietà ottiche comprovate. Il montaggio è molto semplice. E se mai ti perdessi un pezzo, te lo forniamo velocemente.

    Le caratteristiche particolari

    • Robustezza garantita da materiali pregiati, superfici resistenti e geometria
    • Integrabili in modo conveniente e affidabile in ogni impianto
    • Resistenza ad alte temperature, sostanze chimiche e influssi meccanici
    Custodia di protezione
    Custodia di protezione

  • Cappucci protettivi e coperture porta

    Affidabilità comprovata per elevate temperature e sostanze chimiche

    I nostri cappucci protettivi e le nostre coperture porta facilmente installabili garantiscono la protezione sicura in ambienti gravosi. Disponibili per i più svariati prodotti Balluff, tra cui i sensori da M8 a M30. Si possono avere nelle versioni in metallo e plastica – anche con rivestimento in PTFE – e si contraddistinguono per l'elevata resistenza alla temperatura e alle sostanze chimiche. Alcuni di questi prodotti sono adatti anche per applicazioni in aree di saldatura e nell'industria alimentare.

    Le caratteristiche particolari

    • Robustezza garantita da materiali e tipo di costruzione, classe di protezione fino a IP69K
    • Integrabili in modo conveniente e compatto in ogni impianto
    • Versioni in metallo e plastica, anche con rivestimento in PTFE
    Cappucci protettivi e coperture porta
  • Tubi protettivi per cavi

    Protezione cavo personalizzabile

    La nostra flessibile e robusta protezione per cavi protegge il cavo soprattutto nell'area di saldatura. Si contraddistingue per la stabilità chimica e resiste a temperature fino a 250 °C. Si può scegliere tra diverse versioni, come flessibile di protezione, guaina di protezione e nastro di protezione, nonché vari diametri, da 7 a 50 mm.

    Le caratteristiche particolari

    • Di lunga durata e conveniente
    • Installazione semplice
    • Diversi diametri
    • Possibilità di personalizzazione
    Tubi protettivi per cavi